Chápadlo pre otáčacie diely

Výzva

V úzkom obrábacom priestore sústruhu si muselo nájsť miesto dvojité chápadlo. Z dôvodov doby taktu malo ísť o kombinované chápadlo na polovýrobky/hotové diely, ktoré dokáže naraz uchopiť dva obrobky.

Riešenie

Použilo sa dvojité chápadlo na základe štandardných modulov Zimmer. Pritom chápadlo prinesie pri odobratí hotového dielu neobrobený diel do prepravníka. Po odobratí hotového dielu sa iba krátko natočí a môže sa ďalej obrábať. Výmena obrobku pritom trvá len niekoľko sekúnd. Odpružená prítlačná hviezda sa stará o správne dosadnutie na rovinnú plochu upínacieho prostriedku. Integrovaný bezhadicový prívod vzduchu sa stará o malé rušivé obrysy. Diely dotýkajúce sa obrobku sú z mosadze, aby sa šetril povrch.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.1000 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.12 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť8 [kg]
Hmotnosť obrobku max.8 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa